9120-T19-M | M | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS - Costado del Máster. |
9120-T19-M-V | M | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con sellos Viton, Bloques de Pines Rolon, Conector de Amphenol de Alta Temperatura y Cables Enchaquetados con Teflón. Clasificado a 200 grados C. Clasificado como IP65 - Costado del Máster. |
9120-T19-M-VL | M | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con sellos Viton y cables enchaquetados de Teflón. Clasificado a 125 grados - Costado del Máster. |
9120-T19PD-M | M | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS. Enterrado para una protección mejorada contra la humedad - Costado del Máster. (Se empareja con 9120-T19PD-T). |
9120-T19R-M | M | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con conectores de bloquear/desbloquear de ángulo recto para los sensores anexos (para QC-110 y QC-76 solamente) - Costado del Máster. |
9120-T19W-M | M | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con cables de bloquear/desbloquear anexos - Costado del Máster. |
9120-T19W-M-VSL | M | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS. Alta Temperatura Clasificado a 90 grados C - Costado del Máster. |
9120-T10-T | T | Módulo eléctrico de 19 pines (10 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA(T19) con ID de Herramientas (0-99) - Costado de Herramientas. |
9120-T14-T | T | Módulo eléctrico de 19 pines (14 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA(T19) con ID de Herramientas (0-9) - Costado de Herramientas. |
9120-T14-T-V | T | Módulo T19 con sellos Viton, bloques de pines Rolon, conector de Amphenol de alta temperatura y cables con chaqueta de Teflón y tablero de ID de Herramientas de Alta Temperatura. Clasificado como 200°C. Clasificado como IP65 - Costado de Herramientas. |
9120-T19PD-T | T | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS. Enterrado para protección mejorada contra humedad - Costado de Herramientas. (Se empareja con 9120-T19PD-M) |
9120-T19-T | T | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS- Costado de Herramientas. |
9120-T19-T-VL | T | Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con sellos Viton y cables Enchaquetados con Teflón. Clasificado como 125 grados C - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS. |
Peso: |
9120-T19-M 0.64lbs (0.290kg) 9120-T19-T 0.57lbs (0.255kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
5 Amp/250VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
1510-1312012-19 |
Straight
|
Amphenol | MS3106F22-14P |
ITT-Cannon | MS3106F22-14P |
|
1510-1312003-19 |
90°
|
Amphenol | ACS08E22-14P(003) |
Mil-Spec | MS3108F22-14P |
|
|
|
Cables
|
9120-T14-T-V.pdf |
Módulo Eléctrico T13-T-V
|
9230-20-1443.pdf |
Módulo de Distribución de los Pines T19 Opcional (incluye T19W-M)
|
9630-20-T19.pdf |
T19 Module Drawing
|
9630-20-T19M T14T.pdf |
T19-M with T14-T Module Drawing
|
9630-20-T19MVL T14TVL.pdf |
T19-M-VL, T14-T-VL Module Drawing
|
9630-20-T19PD.pdf |
T19PD Module Drawing
|
9630-20-T19RM T10T.pdf |
T19R-M T10-T Module Drawing
|
9630-20-T19-VL.pdf |
T19-VL Module Drawing
|
9630-20-T19WM T14T.pdf |
T19W-M,T14-T Module Drawing
|
9630-20-T19WMVSL T19TVL.pdf |
T19W-M-VSL with T19-T-VL Module Drawing
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-T19PD-M |
T19 Master 19-pin, 5 Amp/250VAC electrical module with MS cylindrical threaded connector. Potted for improved moisture protection.
|
9120-T19-M-VL |
T19 module with viton seals and Teflon jacketed wires. Rated to 125 degrees C.
|
9120-T19-T |
19-pin, 5 Amp/250VAC electrical module with MS cylindrical threaded connector - Tool side
|
9120-T19-M |
19-pin, 5 Amp/250VAC electrical module with MS cylindrical threaded connector - Master side
|
9120-T19-M-V |
Master side T19 module with viton seals, rolon pin blocks, high-temp amphenol connector and Teflon jacketed wires. Rated to 200 degrees C. IP65 rated.
|
9120-T19PD-T |
T19 Tool 19-pin, 5 Amp/250VAC electrical module with MS cylindrical threaded connector. Potted for improved moisture protection.
|
9120-T19R-M |
19-pin, 5A/250VAC, MS cylindrical threaded connector with lock/unlock sensor cables attached. (Has right angle connectors for lock/unlock sensors)
|
9120-T19W-M-VSL |
T19W-M-VSL Master Module High Temp Rated to 90C
|
9120-T19W-M |
19-pin, 5A/250VAC, MS cylindrical threaded connector with lock/unlock cables attached (master side only)
|
9120-T19-T-VL |
T19 module with viton seals and Teflon jacketed wires. Rated to 125 degrees C.
|
9120-T10-T |
19-pin (10 available for customer use - See pinout drawing), 5 Amp/250VAC (T19) electrical module with (0-99) Tool ID (Tool side only)
|
9120-T14-T |
19-pin (14 available for customer use - See pinout drawing), 5 Amp/250VAC (T19) electrical module with (0-9) Tool-ID (Tool side only)
|
|
P | Adds 8mm pico receptacles for lock/unlock sensor cables to Master electrical modules (QC20/21 only, not for Hollow-Wrist versions). This takes away the use of four pins from the customer.
(Add P at the end of the module number.) |
PD | Adds potting for improved moisture protection. (Add PD at the end of the module number before -M or -T. No dashes between PD and module number.) |
R | Adds right-angled connector for lock/unlock sensor cables to Master electrical modules. (Add R at the end of the module number, before -M for Master. No dashes between R and module number.) |
R-M-VS | Operational Temperature Range rated to 221°F (105°C). Adds Viton seals and Teflon-jacketed wires. Adds right-angled connector for lock/unlock sensor cables to Master electrical modules for QC-110 model. (Add R-M-VS at the end of module number.) |
V | Adds Viton as an option. Operational Temperature Range rated to 221°F (105°C). (Add V at the end of the module number, before –M or –T for Master or Tool. No dashes between V and module number.) |
-VL | Operational Temperature Range rated to 257°F (125°C). Adds Viton seals and Teflon-jacked wires. (Add -VL at the end of module number, after -M or -T for Master or Tool.) |
W | Adds straight lock/unlock sensor cables to Master electrical modules. This takes away the use of four pins from the customer. |
W-M-VSL | Operational Temperature Range rated to 221°F (105°C). Adds Viton seals and Teflon-jacketed wires. Adds straight lock/unlock sensor cables to Master electrical modules. (Add W-M-VSL to end of module number.) |
|
|